IT
Choose your Language

Elementi normalizzati per la tecnica di serraggio e montaggio

Novità norelem: attrezzi di chiusura a leva con blocco di sicurezza, tenditori e dispositivi di bloccaggio rapido flessibili

norelem amplia la propria gamma di elementi di serraggio con attrezzi di chiusura a leva con blocco di sicurezza e ulteriori varianti di tenditori e dispositivi di bloccaggio rapido per applicazioni industriali. L'obiettivo è offrire agli utenti una scelta ancora più ampia di soluzioni per il serraggio rapido, sicuro e ripetibile, anche in presenza di spazi di montaggio limitati e carichi elevati.

I nuovi attrezzi di chiusura a leva, tenditori e dispositivi di bloccaggio rapido garantiscono maggiore sicurezza e stabilità di processo nella produzione e nel montaggio: un meccanismo di chiusura integrato riduce il rischio di apertura involontaria, mentre le forze di serraggio affidabili riducono i tempi di inattività e le rilavorazioni. Il serraggio senza attrezzi riduce inoltre i tempi di allestimento e di ciclo. Varianti per spazi di montaggio ridotti, diverse posizioni di montaggio e versioni in acciaio e acciaio inox offrono ulteriore flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni.

Nuovi morsetti a trazione con montaggio laterale per spazi ristretti
Per applicazioni con spazio di installazione limitato sono disponibili nuovi
morsetti a trazione con montaggio laterale:

  • Materiale: acciaio e acciaio inox
  • Forza di tenuta: fino a 3.400 N

I morsetti a trazione sono particolarmente indicati quando il fissaggio non può essere effettuato frontalmente, ma lateralmente su una piastra di supporto, ad esempio con profili stretti, dispositivi compatti o spazi macchina ristretti.

Nuovi dispositivi di bloccaggio rapido: veloci, ripetibili, flessibili
I dispositivi di bloccaggio rapido vengono utilizzati quando i pezzi da lavorare o i gruppi devono essere sostituiti frequentemente ed è richiesta una posizione di serraggio ripetibile. norelem amplia la gamma con due nuove varianti orizzontali:

Dispositivi di bloccaggio rapido orizzontali con base ad angolo

  • Materiale: acciaio
  • Forza di tenuta: 1.670 N
  • Forza di serraggio: 1.020 N
  • Particolarità: Base ad angolo per montaggio orizzontale e verticale

Dispositivo di bloccaggio rapido orizzontale con braccio di serraggio pieno

  • Materiale: acciaio
  • Forza di tenuta: 4.500 N
  • Forza di serraggio: 2.760 N
  • Particolarità: braccio di serraggio pieno idoneo a modifiche e personalizzazioni